EMV 2 24V-DC 3/2 NC

Réf. article: 10.05.01.00290

Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé

Diamètre nominal2 mm
Tension DC24V - DC
Fonction valveVanne à 3/2 voies
Commande de vanneSans courant, fermé
Filetage de connexionG1/8"-F
Plage de pression (press. de service) bar
Consommation DC2,2 W
EMV 2 24V-DC 3/2 NC
Attribut Valeur
B 25 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G5 M5-F
H 70 mm
L 68 mm
X1 30 mm
Y1 16 mm
Attribut Valeur
Diamètre nominal 2 mm
Commande de vanne Sans courant, fermé
Débit nominal 16,70 l/min
Débit nominal 1 m³/h
Consommation DC 2,20 W
Tension DC 24V - DC
Temps de fermet. 10 ms
Poids 0,15 kg
Famille de produit EMV
EMV 2 24V-DC 3/2 NC
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: EMV 2 24V-DC 3/2 NC

L'électrovanne EMV est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : filtre de ventilation