Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Electrovanne EMV pour la commande directe de l'air comprimé
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 36 mm |
B2 | 12,80 mm |
d | 6 mm |
G1 | G1/4"-M |
G2 | G1/8"-F |
L | 64,50 mm |
L1 | 72 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de pression (press. de service) | 3,5 ... 7,0 bar |
Température de travail | °C |
Poids | 0,15 kg |
Débit nominal | 10,50 m³/h |
Tension | 24V - DC |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
Consignes de commande: EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P