EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

Réf. article: 10.05.02.00068
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
Diamètre nominal: 32 mm
Tension: 24V - Courant contin
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, ouvert
Filetage de connexion: G1-1/4"-F
Débit nominal: 130 m³/h
Poids: 0.5 kg
EMVP 32 24V-DC 3/2 NO
Attribut Valeur
B 90,5 mm
B1 101 mm
B2 61,5 mm
D 80 mm
G1 G1-1/4"-F
G2 G1-1/4"-F
G3 G3/4"-F
G4 G1/8"-F
H 101 mm
L 160 mm
L1 200,5 mm