Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
Diamètre nominal | 50 mm |
Tension DC | 230V - AC |
Fonction valve | Vanne à 3/2 voies |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Filetage de connexion | G2"-F |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Débit nominal | 310 m³/h |
Poids | 1,36 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 114 mm |
B1 | 151 mm |
B2 | 105,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G2"-F |
G2 | G2"-F |
G3 | G1-1/4"-F |
G4 | G1/8"-F |
G5 | G3/8"-F |
H | 142 mm |
L | 225 mm |
L1 | 260 mm |
X1 | 49 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre nominal | 50 mm |
Débit nominal | 310 m³/h |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Débit nominal | 5 166,70 l/min |
Consommation DC | 5 W |
Tension DC | 230V - AC |
Temps de fermet. | 500 ms |
Poids | 1,36 kg |
Famille de produit | EMVP |
Consignes de commande: EMVP 50 230V-AC 3/2 NO
L'électrovanne EMVP est livrée prête à être raccordée.
Accessoires disponibles : filtre de ventilation, câble de raccordement pour électrovannes, prise M12