Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
Diamètre nominal | 10 mm |
Tension DC | 230V - AC |
Fonction valve | Vanne à 3/2 voies |
Commande de vanne | En option NO/NC |
Filetage de connexion | G3/8"-F |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Débit nominal | 10 m³/h |
Poids | 0,42 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 35 mm |
B1 | 67 mm |
d | 4,30 mm |
D | 56 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G3/8"-F |
G4 | G1/8"-F |
H | 147 mm |
H1 | 154,50 mm |
H2 | 32,80 mm |
H3 | 20,50 mm |
H4 | 45 mm |
L | 50 mm |
L1 | 117 mm |
L2 | 19,50 mm |
X1 | 40 mm |
Y1 | 22,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre nominal | 10 mm |
Débit nominal | 10 m³/h |
Commande de vanne | En option NO/NC |
Débit nominal | 167 l/min |
Consommation DC | 5 W |
Tension DC | 230V - AC |
Temps de fermet. | 22 ms |
Poids | 0,42 kg |
Famille de produit | EMVP |
Consignes de commande: EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC
L'électrovanne EMVP est livrée prête à être raccordée.
Accessoires disponibles : filtre de ventilation, câble de raccordement pour électrovannes, prise M12