EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

Réf. article: 10.05.02.00144
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
Diamètre nominal: 10 mm
Tension: 24V - Continu
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: NO/NC au choix
Filetage de connexion: G3/8"-F
Débit nominal: 10 m³/h
Poids: 0.42 kg
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC
Attribut Valeur
B 35 mm
B1 67 mm
d 4,3 mm
D 56 mm
G1 G3/8"-F
G2 G3/8"-F
G4 G1/8"-F
H 147 mm
H1 154,5 mm
H2 32,8 mm
H3 20,5 mm
H4 45 mm
L 50 mm
L1 117 mm
L2 19,5 mm
X1 40 mm
Y1 22,5 mm