EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

Réf. article: 10.05.02.00151
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
Diamètre nominal: 25 mm
Tension: 24V - Continu
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: NO/NC au choix
Filetage de connexion: G1"-F
Débit nominal: 90 m³/h
Poids: 0.52 kg
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC
Attribut Valeur
B 94 mm
B1 87 mm
B2 47 mm
d 8 mm
D 80 mm
G1 G1"-F
G2 G1"-F
G3 G1"-F
G4 G1/8"-F
H 189,5 mm
H1 195,5 mm
H2 22 mm
L 94 mm
L1 132 mm
X1 76 mm
Y1 37 mm