EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

Réf. article: 10.05.02.00163
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
Diamètre nominal: 5 mm
Tension: 24V - Continu
Fonction: Vanne à 5/2 voies
Système: Vanne à impulsions
Filetage de connexion: G1/8"-F
Débit nominal: 3 m³/h
Poids: 0.156 kg
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP
Attribut Valeur
B 15,2 mm
B2 15,2 mm
d 4,3 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
G4 M5-F
H 152,7 mm
H2 76,3 mm
H3 30 mm
H4 15 mm
L 32 mm
L1 37 mm
X1 23 mm
Y1 15 mm