EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

Réf. article: 10.05.02.00165
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
Diamètre nominal: 8 mm
Tension: 24V - Continu
Fonction: Vanne à 5/2 voies
Système: Vanne à impulsions
Filetage de connexion: G1/4"-F
Débit nominal: 6 m³/h
Poids: 0.27 kg
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP
Attribut Valeur
B 20 mm
B2 15,2 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
G3 G1/4"-F
G4 M5-F
H 172,7 mm
H2 86,3 mm
H3 40 mm
H4 21 mm
L 40 mm
L1 45 mm
X1 30 mm
Y1 20 mm