Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vanne de débit réglable, pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 23,90 mm |
G1 | G1/4"-M |
G2 | G1/4"-F |
L | 42,50 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar | 1,36 m³/h |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar | 22,60 l/min |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar | 1,72 m³/h |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar | 28,60 l/min |
Débit (max) | 24 m³/h |
Débit vide max. | 400 l/min |
Poids | 24,70 g |
Famille de produit | SVK |
Consignes de commande: SVV G1/4-IG
Le clapet à billes SVK, SVKG, SVV est livré prêt à être raccordé.