Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G3/8"-M |
G2 | G3/8"-F |
L | 29 mm |
LG1 | 10 mm |
LG2 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar | 0,44 m³/h |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar | 7,30 l/min |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar | 0,48 m³/h |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar | 8 l/min |
Débit (max) | 35,40 m³/h |
Débit pression max. | 590 l/min |
Poids | 30,30 g |
Famille de produit | SVK |
Consignes de commande: SVK G3/8-IG
Le clapet à billes SVK, SVKG, SVV est livré prêt à être raccordé.