SVN G1/4-AG N013

Réf. article: 10.05.03.00066
Insert de connexion avec vanne de débit intégrée
Filetage G1: G1/4"-M
Ouvert. de clé SW1: 17 mm
Insert: N 013
SVN G1/4-AG N013
Attribut Valeur
D 12,5 mm
D2 8,5 mm
G1 G1/4"-M
L 5 mm
L1 28,5 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm