Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert de connexion avec vanne de débit intégrée
Filetage G1 | G1/4"-M |
Largeur des appartements SW1 | 22 mm |
Interface famille d'insert | N015 |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 16,50 mm |
D2 | 13 mm |
G1 | G1/4"-M |
L | 5 mm |
L1 | 37,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar | 2,30 m³/h |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar | 38,30 l/min |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar | 3,30 m³/h |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar | 55 l/min |
Débit (max) | 27 m³/h |
Débit vide max. | 450 l/min |
Poids | 18 g |
Famille de produit | SVN |
Consignes de commande: SVN G1/4-AG N015
Le clapets à billes SVN est livré prêt à être raccordé.