Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-M |
L | 26 mm |
LG1 | 8,50 mm |
LG2 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar | 0,14 m³/h |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar | 2,30 l/min |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar | 0,15 m³/h |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar | 2,50 l/min |
Débit (max) | 18,60 m³/h |
Débit vide max. | 310 l/min |
Poids | 11,20 g |
Famille de produit | SVK |
Consignes de commande: SVKG G1/8-AG
Le clapet à billes SVK, SVKG, SVV est livré prêt à être raccordé.