Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | M5-F |
G2 | M5-M |
L | 20 mm |
LG1 | 4,50 mm |
LG2 | 5 mm |
SW1 | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar | 0,07 m³/h |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar | 1,20 l/min |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar | 0,08 m³/h |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar | 1,30 l/min |
Débit (max) | 4,80 m³/h |
Débit vide max. | 80 l/min |
Poids | 2,20 g |
Famille de produit | SVK |
Consignes de commande: SVKG M5-AG
Le clapet à billes SVK, SVKG, SVV est livré prêt à être raccordé.