SW 70 G1/8-AG

Réf. article: 10.05.04.00004

Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique

Longueur L6 mm
Filetage G1G1/8"-M
MatièreAluminium
SW 70 G1/8-AG
Attribut Valeur
G1 G1/8"-M
dn 0,70 mm
L 6 mm
LG1 9,50 mm
SW1 14 mm
Attribut Valeur
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar 0,24 m³/h
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar 4 l/min
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar 0,26 m³/h
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar 4,30 l/min
Poids 5 g
Famille de produit SW

Consignes de commande: SW 70 G1/8-AG

La restriction au flux SW est livrée prête à être raccordée.