Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G1/8"-M |
dn | 1,20 mm |
L | 6 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar | 0,74 m³/h |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar | 12,30 l/min |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar | 0,76 m³/h |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar | 12,70 l/min |
Poids | 5 g |
Famille de produit | SW |
Consignes de commande: SW 120 G1/8-AG
La restriction au flux SW est livrée prête à être raccordée.