SW 120 G1/4-AG

Réf. article: 10.05.04.00018

Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique

Longueur L6 mm
Filetage G1G1/4"-M
MatièreAluminium
SW 120 G1/4-AG
Attribut Valeur
G1 G1/4"-M
dn 1,20 mm
L 6 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Attribut Valeur
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar 0,74 m³/h
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar 12,30 l/min
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar 0,76 m³/h
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar 12,70 l/min
Poids 9,40 g
Famille de produit SW

Consignes de commande: SW 120 G1/4-AG

La restriction au flux SW est livrée prête à être raccordée.