Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G1/4"-M |
dn | 2 mm |
L | 5 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 17 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar | 2,05 m³/h |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar | 34,10 l/min |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar | 2,18 m³/h |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar | 36,40 l/min |
Poids | 7,90 g |
Famille de produit | SW |
Consignes de commande: SW 200 G1/4-AG
La restriction au flux SW est livrée prête à être raccordée.