RSV 14 G3/8-IG

Réf. article: 10.05.05.00002
Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant
Diamètre nominal: 14 mm
Filetage G1: G3/8"-F
Débit nominal: 20 m³/h
Temp. secondaire: -20 ... 100 °C
RSV 14 G3/8-IG
Attribut Valeur
D 34 mm
G1 G3/8"-F
G2 G3/8"-F
L 59 mm
SW1 23 mm