RSV 36 G1-1/4-IG

Réf. article: 10.05.05.00006
Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant
Diamètre nominal: 36 mm
Filetage G1: G1-1/4"-F
Débit nominal: 125 m³/h
Temp. secondaire: -20 ... 100 °C
RSV 36 G1-1/4-IG
Attribut Valeur
D 63 mm
G1 G1-1/4"-F
G2 G1-1/4"-F
L 88 mm
SW1 50 mm