Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant
Diamètre nominal | 6 mm |
Filetage G1 | G1/4"-F |
Débit nominal | 5 m³/h |
Température de travail | -10 ... 70 °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/4"-F |
L | 42,50 mm |
SW1 | 16 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre nominal | 6 mm |
Débit nominal | 5 m³/h |
Débit nominal | 83,30 l/min |
Poids | 0,04 kg |
Famille de produit | RSV |
Consignes de commande: RSV 6 G1/4-IG
Le clapet anti-retour RSV est livré prêt à être raccordé.