HSV 7 3/2 G1/4-IG

Réf. article: 10.05.07.00034

Vanne à réglage manuel pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé

Diamètre nominal7 mm
Fonction valveVanne à 3/2 voies
Filetage G1G1/4"-F
Plage de pression (press. de service)-0,95 ... 10,00 bar
HSV 7 3/2 G1/4-IG
Attribut Valeur
D1 30 mm
G1 G1/4"-F
L 58 mm
LG1 12 mm
SW1 19 mm
Attribut Valeur
Diamètre nominal 7 mm
Débit nominal 6 m³/h
Débit nominal 100 l/min
Poids 0,10 kg
Famille de produit HSV

Consignes de commande: HSV 7 3/2 G1/4-IG

La vanne à réglage manuel HSV est livrée prête à être raccordée.