HSV 8 3/2

Réf. article: 10.05.07.00035
Vanne à réglage manuel pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 8 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G3/8"-F
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 8 3/2
Attribut Valeur
D1 35 mm
G1 G3/8"-F
L 70,7 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm