HSV 24 3/2 S

Réf. article: 10.05.07.00038
Vanne à réglage manuel pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 24 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G3/4"-F
avec: Barrière
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 24 3/2 S
Attribut Valeur
D1 45 mm
G1 G3/4"-F
L 110 mm
LG1 16 mm
SW1 32 mm