Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vanne à bille à trois voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal | 6 mm |
Fonction valve | Vanne à 3/2 voies |
Filetage G1 | G1/4"-F |
Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 16,00 bar |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 58 mm |
D1 | 39 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 85 mm |
L | 77 mm |
L2 | 125 mm |
LG1 | 19 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre nominal | 6 mm |
Débit nominal | 5 m³/h |
Débit nominal | 83,30 l/min |
Poids | 0,08 kg |
Famille de produit | KVD |
Consignes de commande: KVD 6 3/2
La vanne à bille à trois voies KVD est livrée prête à être raccordée.