KVZ 20 2/2

Réf. article: 10.05.08.00007
Vanne à bille à deux voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 20 mm
Fonction: Vanne à 2/2 voies
Filetage G1: G3/4"-F
KVZ 20 2/2
Attribut Valeur
D1 39 mm
G1 G3/4"-F
H 69,3 mm
L 54 mm
L2 120 mm
LG1 12 mm
SW1 31 mm