KVZ 50 2/2

Réf. article: 10.05.08.00009

Vanne à bille à deux voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé

Diamètre nominal50 mm
Fonction valveVanne à 2/2 voies
Filetage G1G2"-F
Plage de pression (press. de service)-0,95 ... 15,00 bar
KVZ 50 2/2
Attribut Valeur
D1 86 mm
G1 G2"-F
H 151 mm
L 106 mm
L2 155 mm
LG1 19,50 mm
SW1 66 mm
Attribut Valeur
Diamètre nominal 50 mm
Débit nominal 310 m³/h
Débit nominal 5 166,70 l/min
Poids 1,47 kg
Famille de produit KVZ

Consignes de commande: KVZ 50 2/2

La vanne à bille à deux voies KVZ est livrée prête à être raccordée.