Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vanne à bille à deux voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal | 8 mm |
Fonction valve | Vanne à 2/2 voies |
Filetage G1 | G1/4"-F |
Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 15,00 bar |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/4"-M |
H | 38 mm |
L | 39 mm |
LG1 | 10,50 mm |
LG2 | 9 mm |
SW1 | 21 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre nominal | 8 mm |
Débit nominal | 10 m³/h |
Débit nominal | 167,30 l/min |
Poids | 0,08 kg |
Famille de produit | KVZ |
Consignes de commande: KVZ 8 2/2
La vanne à bille à deux voies KVZ est livrée prête à être raccordée.