TV G1/2-AG 13

Réf. article: 10.05.10.00038

Palpeur pour la désactivation de ventouses non occupées ou Bloc de bridage

Filetage G1G1/2"-M
Filetage G2G3/8"-F
Course ressort Z13 mm
TV G1/2-AG 13
Attribut Valeur
Dk 11 mm
G1 G1/2"-M
G2 G3/8"-F
L 54,50 mm
L1 67,50 mm
LG2 12 mm
SW1 19 mm
Z (Course) 13 mm
Attribut Valeur
Débit nominal 160 l/min
Débit nominal 9,60 m³/h
Famille de produit TV
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
Consignes de commande: TV G1/2-AG 13

Le palpeur mécanique TV / TVN est livré prêt à être raccordé.