Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert de connexion avec palpeur intégré
Filetage G1 | G1/4"-M |
Course ressort Z | 8,4 mm |
Insert | N 041 |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 16,80 mm |
D1 | 8,70 mm |
D2 | 6 mm |
G1 | G1/4"-M |
L | 10 mm |
L1 | 45,70 mm |
L2 | 12,30 mm |
L3 | 3 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 8,40 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Débit nominal | 78 l/min |
Débit nominal | 4,60 m³/h |
Poids | 9,80 g |
Famille de produit | TV |
Consignes de commande: TVN G1/4-AG 8.4 N041
Le palpeur mécanique TV / TVN est livré prêt à être raccordé.