VS-V-PNP M8-4

Réf. article: 10.06.02.00027
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V
10.06.02.00577

L’article 10.06.02.00027 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2023

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : VSi V D M8-4

VS-V-PNP M8-4
Attribut Valeur
B 15,7 mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M8x1-M
H 19,7 mm
L 44 mm
L1 62 mm
LG1 8 mm