VS-V-A-PNP M8-4 S

Réf. article: 10.06.02.00070
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: avec adaptateur bride
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
avec: Hystérèse fixe
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V
VS-V-A-PNP M8-4 S
Attribut Valeur
B 15,8 mm
G1 M5-F
G3 M8x1-M
G4 M3-F
G5 M4-F
H 25 mm
L 50 mm
L3 6 mm
LG1 5 mm
LG3 9 mm
X1 10 mm
Y1 19 mm
Y2 19 mm