VS-V-W-D NPN M8-4

Réf. article: 10.06.02.00126
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre -
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 2 numériques
10.06.02.00679

L’article 10.06.02.00126 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2023

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : VS-V-W-D NPN K 3C-D

VS-V-W-D NPN M8-4
Attribut Valeur
B 29 mm
D 3,4 mm
G1 G1/8"-F
G3 M8x1-M
G4 M3-F
H 30 mm
H1 40 mm
L 30 mm
LG1 8 mm
LG3 10 mm
X1 21 mm
Y1 21 mm