VS-V-SA STR6

Réf. article: 10.06.02.00227
Capteur de vide format miniature à signal de sortie analogique
Raccord: Coupleur Ø6
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Long. de câble: 3 m
VS-V-SA STR6
Attribut Valeur
B 9,5 mm
D 6 mm
H 17,2 mm
H1 37,2 mm
H2 9,9 mm
L 21 mm
Lk 3 m