VS-V-SD 60 M5-AG

Réf. article: 10.06.02.00257
Vacuostat miniaturisé à signal de sortie numérique
Point de commutation: - 600 mbar
Raccord: M5-M
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Long. de câble: 3 m
VS-V-SD 60 M5-AG
Attribut Valeur
B 9,5 mm
G1 M5-M
H 16,9 mm
L 21 mm
LG1 5 mm
Lk 3 m
SW1 8 mm