Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuostat miniaturisé à signal de sortie numérique
Point de commutation | - 600 |
Raccord | Coupleur Ø4 |
Plage de mesure | -1,0 ... 0,0 bar |
Longueur du câbleLk | 3 m |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 9,50 mm |
D | 4 mm |
H | 17,20 mm |
H1 | 32,20 mm |
H2 | 9,90 mm |
L | 21 mm |
Lk | 3 m |
Attribut | Valeur |
---|---|
Moyen de mesure | Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile |
Plage de mesure | -1,0 ... 0,0 bar |
Protection surpression max. | 5 bar |
Précision de la reproduction | ± 1% de la plage de mesure |
Hystérésis | Fixe : env. 20 mbar |
Entrées/sorties | 1 numérique |
Capacité de commutation max. | 60 mA |
Point de commutation | - 600 |
Affichage | LED |
Connexion électrique | Câble |
Raccord | Coupleur Ø4 |
Tension | 10-24V DC |
Type de protection IP | IP 40 |
Effet de température | ± 3 % de la plage de mesure |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Poids | 5 g |
Famille de produit | VS-V-SD |
Consignes de commande: VS-V-SD 60 STR4
Le vacuostat VS-V-SD est livré prêt à être raccordé.