VS-V-SD 60 STR6

Réf. article: 10.06.02.00260

Vacuostat miniaturisé à signal de sortie numérique

Point de commutation- 600
RaccordCoupleur Ø6
Plage de mesure-1,0 ... 0,0 bar
Longueur du câbleLk3 m
VS-V-SD 60 STR6
Attribut Valeur
B 9,50 mm
D 6 mm
H 17,20 mm
H1 37,20 mm
H2 9,90 mm
L 21 mm
Lk 3 m
Attribut Valeur
Moyen de mesure Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile
Plage de mesure -1,0 ... 0,0 bar
Protection surpression max. 5 bar
Précision de la reproduction ± 1% de la plage de mesure
Hystérésis Fixe : env. 20 mbar
Entrées/sorties 1 numérique
Capacité de commutation max. 60 mA
Point de commutation - 600
Affichage LED
Connexion électrique Câble
Raccord Coupleur Ø6
Tension 10-24V DC
Type de protection IP IP 40
Effet de température ± 3 % de la plage de mesure
Température de travail 0 ... 50 °C
Poids 5 g
Famille de produit VS-V-SD
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: VS-V-SD 60 STR6

Le vacuostat VS-V-SD est livré prêt à être raccordé.