VS-V-D-PNP M8-4 C

Réf. article: 10.06.02.00270
Vacuostat/pressostat avec affichage et deux signal de sortie numérique
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Avec affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
avec: Codage
Entrées/sorties: 2 numériques
10.06.02.00577

L’article 10.06.02.00270 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2023

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : VSi V D M8-4

VS-V-D-PNP M8-4 C
Attribut Valeur
B 16 mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M8x1-M
H 24,7 mm
L 58,5 mm
L1 75,5 mm
LG1 8 mm