VS-V-AV-T-PNP M8-4 S

Réf. article: 10.06.02.00292
Vacuostat/pressostat avec 2 signaux de sortie numériques propices à l'apprentissage
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Adaptation à la verticale
Réglage du point de commutation:
Teachfunction
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
avec: Hystérèse fixe
Entrées/sorties: 2 numériques
VS-V-AV-T-PNP M8-4 S
Attribut Valeur
B 10 mm
G1 M8-M
H 16,4 mm
L 41,2 mm
L1 48 mm