Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuostat/pressostat avec 2 signaux de sortie numériques propices à l'apprentissage
Plage de mesure | -1,0 ... 0,0 bar |
Version | Horizontal |
Réglage du point de commutation | Fonction d'apprentissage |
Conception vacuostat | Contacteur PNP |
Connexion électrique | Connecteur M8, 4 pôles |
Affichage | LED |
Type de protection IP | IP 40 |
Entrées/sorties | 2 numériques |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 10 mm |
G1 | M8-M |
H | 17,50 mm |
L | 36,20 mm |
L1 | 43 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Moyen de mesure | Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile |
Plage de mesure | -1,0 ... 0,0 bar |
Protection surpression max. | 5 bar |
Précision de la reproduction | ± 1% de la plage de mesure |
Hystérésis | Réglable |
Entrées/sorties | 2 numériques |
Capacité de commutation max. | 200 mA |
Affichage | LED |
Connexion électrique | Connecteur M8, 4 pôles |
Tension | 10-30V DC |
Consom. de courant | 20 mA |
Type de protection IP | IP 40 |
Effet de température | ± 3 % de la plage de mesure |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Poids | 6 g |
Famille de produit | VS-V-AH |
Consignes de commande: VS-V-AH-T-PNP M8-4
Le vacuostat et pressostat VS-V/P-AH/AV-T est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).
Accessoires disponibles : câble de raccordement, adaptateur de connexion