VS-P10-AH-T-PNP M8-4

Réf. article: 10.06.02.00383
Vacuostat/pressostat avec 2 signaux de sortie numériques propices à l'apprentissage
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Adaptation horizontale
Réglage du point de commutation:
Teachfunction
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 2 numériques
VS-P10-AH-T-PNP M8-4
Attribut Valeur
B 10 mm
G1 M8-M
H 17,5 mm
L 36,2 mm
L1 43 mm