VS-V-W-D PNP K 2C

Réf. article: 10.06.02.00422
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 1 numérique
Display: Display deux-coloré
10.06.02.00678

L’article 10.06.02.00422 est épuisé : 31 déc. 2018

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement : VS-V-W-D PNP K 3C-D

VS-V-W-D PNP K 2C
Attribut Valeur
B 30 mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G4 M3-F
H 25,4 mm
H1 37,1 mm
L 30 mm
LG1 4 mm
LG2 5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm