VS-V-PM-NO

Réf. article: 10.06.02.00456

Vacuostat, pneumatique, à signal de sortie pneumatique

Plage de mesure-1,0 ... 0,0 bar
Conception vacuostatSans courant, ouvert
HystérésisFixe : env. 10 mbar
VS-V-PM-NO
Attribut Valeur
B 19,80 mm
d 4 mm
d3 4,20 mm
G2 M5-F
H 40 mm
L 58 mm
X1 41 mm
Attribut Valeur
Protection surpression max. 6 bar
Précision de la reproduction ± 3% de la plage de mesure
Hystérésis Fixe : env. 10 mbar
Conception vacuostat Sans courant, ouvert
Poids 33 g
Famille de produit VS-V-PM / EM-ST
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
Consignes de commande: VS-V-PM-NO

Le vacuostat VS-V-PM/EM-ST est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Accessoires disponibles : couvercle, câble de raccordement