VSi V M8-4

Réf. article: 10.06.02.00567
Vacuostat/pressostat avec deux deux signal de sortie numérique et IO-Link opération
Plage de mesure: -1...0 bar
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Affichage: LED
Protection: IP 65
VSi V M8-4
Attribut Valeur
D 19,6 mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M8x1-M
L 38 mm
L1 55 mm
LG1 8 mm