VSi V M12-4

Réf. article: 10.06.02.00570

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

Plage de mesure-1,0 ... 0,0 bar
Connexion électriqueConnecteur M12, 4 pol
AffichageLED
Type de protection IPIP 65
VSi V M12-4
Attribut Valeur
D 19,60 mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M12x1-M
L 38 mm
L1 56 mm
LG1 8 mm
Attribut Valeur
Moyen de mesure Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile
Plage de mesure -1,0 ... 0,0 bar
Protection surpression max. 8 bar
Plage de mesure -14,5 ... 0,0 psi psi
Protection surpression max. 116,03 psi
Précision de la reproduction ± 3% de la plage de mesure
Hystérésis Réglable
Entrées/sorties 2 numériques
Capacité de commutation max. 100 mA
Affichage LED
Connexion électrique Connecteur M12, 4 pol
Raccord G1/8"-M + M5-F
Tension 10-30V DC
Consom. de courant 35 mA
Type de protection IP IP 65
Température de travail 0 ... 50 °C
Poids 12 g
Famille de produit VSI
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: VSi V M12-4

Le vacuostat et pressostat VSi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement). Le produit consiste en :

  • Vacuostat et pressostat de type VSi - disponible comme version à vide, de pression ou combiné en version avec ou sans écran integré

 

Accessoires disponibles: câble de raccordement, équerre de fixation