VSi P10 M12-4

Réf. article: 10.06.02.00571
Vacuostat/pressostat avec deux deux signal de sortie numérique et IO-Link opération
Plage de mesure: 0...10 bar
Connexion électrique:
Connecteur M12, 4 pol
Affichage: LED
Protection: IP 65
VSi P10 M12-4
Attribut Valeur
D 19,6 mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M12x1-M
L 38 mm
L1 56 mm
LG1 8 mm