VSi P10 D M8-4

Réf. article: 10.06.02.00578

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

Plage de mesure0,0 ... 10,0 bar
Conception vacuostatavec affichage
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
Affichage2xLED
Type de protection IPIP 65
VSi P10 D M8-4
Attribut Valeur
D 19,60 mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M8x1-M
L 60,50 mm
L1 77,50 mm
LG1 8 mm
Attribut Valeur
Moyen de mesure Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile
Plage de mesure 0,0 ... 10,0 bar
Protection surpression max. 15 bar
Plage de mesure 0,0 ... 145,0 psi psi
Protection surpression max. 217,55 psi
Précision de la reproduction ± 3% de la plage de mesure
Hystérésis Réglable
Entrées/sorties 2 numériques
Capacité de commutation max. 100 mA
Affichage 2xLED
Connexion électrique Connecteur M8, 4 pôles
Raccord G1/8"-M + M5-F
Tension 10-30V DC
Consom. de courant 35 mA
Type de protection IP IP 65
Température de travail 0 ... 50 °C
Poids 16 g
Conception vacuostat avec affichage
Famille de produit VSI
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: VSi P10 D M8-4

Le vacuostat et pressostat VSi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement). Le produit consiste en :

  • Vacuostat et pressostat de type VSi - disponible comme version à vide, de pression ou combiné en version avec ou sans écran integré

 

Accessoires disponibles: câble de raccordement, équerre de fixation