VS-V-W-D PNP K 3C-D

Réf. article: 10.06.02.00678

Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques

Plage de mesure-1,0 ... 0,0 bar
VersionCube, affichage numérique
Conception vacuostatContacteur PNP
Connexion électriqueCâble
Entrées/sorties2 numériques
DisplayAffichage 3 couleurs / 2 lignes
Type de protection IPIP 40
VS-V-W-D PNP K 3C-D
Attribut Valeur
B 30 mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G4 M3-F
H 21,30 mm
H1 36,30 mm
L 30 mm
LG1 9 mm
LG2 10 mm
LG4 4,50 mm
Lk 2000 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm
Attribut Valeur
Moyen de mesure Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile
Plage de mesure -1,0 ... 0,0 bar
Protection surpression max. 5 bar
Hystérésis Réglable de 0 à 100% de la val. réglée ou mode comparateur
Entrées/sorties 2 numériques
Capacité de commutation max. 100 mA
Connexion électrique Câble
Tension 12-24V DC
Consom. de courant 30 mA
Type de protection IP IP 40
Température de travail 0 ... 50 °C
Poids 73 g
Famille de produit VS-V-W-D-K
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
日本語
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: VS-V-W-D PNP K 3C-D

Le vacuostat et pressostat VS-V/P-W-D-K-3C-D est livré prêt à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : équerre de fixation, cadre de montage