STF G3/4-IG N

Réf. article: 10.07.01.00007
Filtre à poussière
Raccord: G3/4"-F
Version: Boîtier en acier
Débit nominal: 42 m³/h
Taille des pores: 3 µm
STF G3/4-IG N
Attribut Valeur
B1 59 mm
D 97 mm
G1 G3/4"-F
G2 G3/4"-F
L 88,5 mm
L1 158,5 mm
L2 5,5 mm